Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
CR 5000 - Manifold System
Lista materiale
CR 5000 - 3.00 - A(0)
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
2.8 mm
D
Diametro
90.4 mm
P
Pressione
103 - 138 bar
PMIN
Pressione minima
25 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
F0
Forza iniziale
4000 - 5000 daN
S
Superficie
33.18 cm^2
W
Peso
Kg
B
Filetto
31.8 mm
FILETTO
Dimensioni del filetto
M 82 X 2