Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
CR 8000 - Manifold System
Lista materiale
CR 8000 - 3.50 - A(0)
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
2.8 mm
D
Diametro
109.5 mm
P
Pressione
103 - 138 bar
PMIN
Pressione minima
25 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
F0
Forza iniziale
6000 - 8000 daN
S
Superficie
50.27 cm^2
W
Peso
Kg
B
Filetto
31.8 mm
FILETTO
Dimensioni del filetto
M 100 X 2
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD