Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
CR-AX - Air Cylinder (Relief Port Type) / Standard Type / Double Acting : Single Rod
Bill of material
CR-AXB20-25
IDNR
Ident number
MOUNTING
Mounting
BS
Bore Size
mm
STROKE
Stroke
mm
STROKE1
Stroke
mm
POS
Working Stroke
mm
Введите значение для POS
Working Stroke
mm
cm
inch
ft
CUSHION
Cushion
SERIES
Series
Standard Type
SWITCH
Auto Switch
NUMBER
Number of Switches
POSA
Nut position
mm
Введите значение для POSA
Nut position
mm
cm
inch
ft
A
Dimensions
18 mm
AT
Dimensions
15.5 mm
B1
Dimensions
13 mm
B2
Dimensions
26 mm
D
Dimensions
8 mm
E
Dimensions
20 mm
F
Dimensions
13 mm
G
Dimensions
8 mm
H
Dimensions
41 mm
H1
Dimensions
5 mm
H2
Dimensions
8.000 mm
I
Dimensions
27.0 mm
K
Dimensions
5.0 mm
MM
Threads
M8x1.25
N
Dimensions
15.0 mm
NA
Dimensions
24.0 mm
NN
Threads
M20x1.5
P
Threads
1/8
LG
Dimensions
62 mm
LT
Dimensions
116 mm
GC
Dimensions
0 mm
LC
Dimensions
0 mm
LH
Dimensions
0 mm
LK
Dimensions
0 mm
LM
Dimensions
0 mm
B
Dimensions
0 mm
LA
Dimensions
0.0 mm
Y
Dimensions
0 mm
X1
Dimensions
0 mm
T
Dimensions
0 mm
LS
Dimensions
0 mm
FT
Dimensions
0 mm
FD
Dimensions
0 mm
FL
Dimensions
0 mm
FK
Dimensions
0 mm
FM
Dimensions
0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей