Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
CR1141 - IHM robuste avec processeurs multi-core 64-bit
Nomenclature
CR1141
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1141: unité de traitement et de dialogue homme-machine; affichage couleur; 4,3
DESCLONG
Langbeschreibung
unité de traitement et de dialogue homme-machine; affichage couleur; 4,3"; Résolution de l'affichage 800 x 480; Processeur ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz; Mémoire de travail 1 GByte RAM; mémoire de masse 4 GByte Flash; CAN; USB; Dimensions 125,1 x 110 x 41,3 mm
BN
Bestellnummer
CR1141
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique