Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
CR1141 - Robuste HMI mit 64-Bit Multicore-Prozessoren
Bill of material
CR1141
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1141: Prozess- und Dialoggerät; Farb-Display; 4,3"; Displayauflösung 800 x 480
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozess- und Dialoggerät; Farb-Display; 4,3"; Displayauflösung 800 x 480; Prozessor ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz; Arbeitsspeicher 1 GByte RAM; Massenspeicher 4 GByte Flash; CAN; USB; Abmessungen 125,1 x 110 x 41,3 mm
BN
Bestellnummer
CR1141
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD