Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Cradle Clip
Bill of material
HellermannTyton 201-10030
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DESCRIPTION14
Short Description
MATERIAL
Material
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
mm
LAENGEL
Length L
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
HOEHEH
Height H
mm
BREITEW
Width (W)
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
BREITEW2
Width (W2)
mm
LAENGEL2
Length L2
mm
EIGENSCHAFT79
chemical properties
Die vielseitigen, wiederlösbaren Schellen bestehen aus zwei Teilen – der schraubbaren Wiegeschelle und der Spannschlaufe. Durch die flexible Schlaufe wird das Bündelgut schonend geführt. Ein Ersetzen oder Hinzufügen von Kabeln ist jederzeit möglich.
RADIUSR
Radius R
MMT
URL1
Deeplink
Deeplink
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD