카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 201-10030
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Pipe Clips / Hose Clamps
for screw fixing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/pipe_clips_hose_clamps/screw_fixing/cradleclip.prj},{NB=201-10030},{IDNR=201-10030},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=27.820},{TAX_N=0.190},{VERS=3.000},{PWID=516},{MANUFACTURE19=C3},{DESCRIPTION14=Befestigungsschelle schwarz},{DESCRIPTION15=2-teilige, schraubbare Wiegeschelle (C) mit Spannschlaufe (R). Für die Vormontage ebenso wie für die schnelle, veränderbare Bündelung und Befestigung. Ideal auch zur Befestigung von Helawrap Kabelschutzschläuchen.},{EAN=5022660020926},{ID_MANUFACT17=201-10030},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=23140200},{MATERIAL=Polyamid6 schlagzäh modifiziert (PA6HIR)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PA66}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Cradle Clip
Bill of material
HellermannTyton 201-10030
IDNR
Identification
201-10030
201-10030
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
C3
C3
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing Clip, black
Fixing Clip, black
MATERIAL
Material
Polyamide 6, high impact modified (PA6HIR)
Polyamide 6, high impact modified (PA6HIR)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
4.8
4.8
mm
LAENGEL
Length L
48.0
48.0
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
100.000
HOEHEH
Height H
25.0
25.0
mm
BREITEW
Width (W)
12.7
12.7
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
BREITEW2
Width (W2)
15.5
15.5
mm
LAENGEL2
Length L2
mm
EIGENSCHAFT79
chemical properties
Die vielseitigen, wiederlösbaren Schellen bestehen aus zwei Teilen – der schraubbaren Wiegeschelle und der Spannschlaufe. Durch die flexible Schlaufe wird das Bündelgut schonend geführt. Ein Ersetzen oder Hinzufügen von Kabeln ist jederzeit möglich.
RADIUSR
Radius R
17.5
17.5
MMT
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청