Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Nuts
Description
Crazy Hexagon Nuts
Bill of material
Crazy Hexagon Nuts M10
TYP
Type
Crazy Nuts
GEW
Thread
M10
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
Nominal thread diameter
10.000 mm
D1
Nominal core diameter
8.376 mm
P
Pitch of bolt
1.500 mm
E
Width across corners min.
17.590 mm
M
Total height
5.000 mm
S
Width across flat max.
16 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés