Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Nuts
Description
Crazy Hexagon Nuts
Bill of material
Crazy Hexagon Nuts M10
TYP
Type
Crazy Nuts
GEW
Thread
M10
POS
Position
mm
Inserisci valore per POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
Nominal thread diameter
10.000 mm
D1
Nominal core diameter
8.376 mm
P
Pitch of bolt
1.500 mm
E
Width across corners min.
17.590 mm
M
Total height
5.000 mm
S
Width across flat max.
16 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD