Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Nuts
Description
Crazy Hexagon Nuts
Bill of material
Crazy Hexagon Nuts M10
TYP
Type
Crazy Nuts
GEW
Thread
M10
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
Nominal thread diameter
10.000 mm
D1
Nominal core diameter
8.376 mm
P
Pitch of bolt
1.500 mm
E
Width across corners min.
17.590 mm
M
Total height
5.000 mm
S
Width across flat max.
16 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)