Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Nuts
Description
Crazy Hexagon Nuts
Bill of material
Crazy Hexagon Nuts M10
TYP
Type
Crazy Nuts
GEW
Thread
M10
POS
Position
mm
输入参数值: POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
Nominal thread diameter
10.000 mm
D1
Nominal core diameter
8.376 mm
P
Pitch of bolt
1.500 mm
E
Width across corners min.
17.590 mm
M
Total height
5.000 mm
S
Width across flat max.
16 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型