CRBW15-90-A
SMC Corporation
액추에이터
로터리 액추에이터
CRB 로터리 액추에이터/베인 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/rotary_actuator/crb/crb_a_asmtab.prj},{NB=CRBW15-90-A(B_0)},{SIZE=15},{SHAFT=W},{ANGLE=90},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{UNIT=A},{POS=B},{THREAD2=0},{PPATH=crb_a/assembly/crb_a_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CRB-A - With Vertical Auto Switch Unit
BOM
CRBW15-90-A
SIZE
사이즈
15
15
SHAFT
축 형식
(W) Double shaft (Long shaft : single flat & short shaft : single flat)
(J) Double shaft (Long shaft : round shaft & short shaft : single flat)
(W) Double shaft (Long shaft : single flat & short shaft : single flat)
(J) Double shaft (Long shaft : round shaft & short shaft : single flat)
ANGLE
요동각도
(90) 90°
(180) 180°
(270) 270°
(90) 90°
(180) 180°
(270) 270°
AUTOSWITCH
오토스위치
(-) 오토스위치 없음
M9N 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9B 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
M9P 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9NV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-종취출
M9BV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-종취출
M9PV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-종취출
T99 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
T99V 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-종취출
S99 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
S99V 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-종취출
S9P 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
S9PV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-종취출
90 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-횡취출
90A 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-횡취출
97 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
93A 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
(-) 오토스위치 없음
M9N 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9B 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
M9P 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9NV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-종취출
M9BV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-종취출
M9PV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-종취출
T99 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
T99V 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-종취출
S99 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
S99V 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-종취출
S9P 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
S9PV 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-종취출
90 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-횡취출
90A 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-횡취출
97 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
93A 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
UNIT
Auto switch unit
(A) With vertical auto switch unit (Built-in magnet)
(AM) With vertical auto switch unit for D-M9 (Built-in magnet)
(A) With vertical auto switch unit (Built-in magnet)
(AM) With vertical auto switch unit for D-M9 (Built-in magnet)
POS
Chamfered position of the shaft
(B) B포트 가압시 키의 위치
(A) A포트 가압시 키의 위치
(B) B포트 가압시 키의 위치
(A) A포트 가압시 키의 위치
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청