Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CRB1/CDRB1 - Rotary Actuator/Vane Style
Bill of material
CRB1LW63-90S
SIZE
Size
MOUNT
Mounting style
MAGNET
Built-in magnet
SHAFT
Shaft type
ANGLE
Rotating angle
VANE
Vane type
PORT
Connection port location
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Electrical entry/Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
POS
Key position
OPTION
Made to Order or Port thread type
THREAD2
Thread on/off
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)