피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Assistant / configurator for product selection included
Calculator included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
End-of-life information included
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
Following languages are included:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
160884 CRDNG-32-10-PPV-A
Festo
Products (A - Z)
C
CRDNG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/crdng/crdng_asmtab.prj},{NB=160884 CRDNG-32-10-PPV-A---(0)},{TNR=160884},{TYP=CRDNG},{KDM=32},{AUSF=PPV-A},{HUB=10.000},{HUBST=0.000},{VERS=1},{AM=22.000},{B=30.000},{BVD=27.000},{BG=16.000},{D1=M 6},{D1N=6.000},{D4=33.600},{D5=6.000},{E=50.000},{EE=G 1/8},{EEN=9.728},{J2=7.000},{J3=5.700},{KK=M 10x1,25},{KKN=10.000},{KKP=1.250},{L1=16.000},{L2=94.000},{L3=13.000},{L7=5.300},{MM=12.000},{PL=13.000},{RT=M 6},{RTN=6.000},{T1=9.000},{TG=32.500},{VA=4.000},{VD=6.000},{WH=26.000},{ZJ=120.000},{ZM=148.000},{SW1=10.000},{SW3=6.000},{SWM=16.000},{DM=8.400},{G=25.500},{BR=1.000},{NPT=0.000},{D10=10.000},{H10=3.000},{SW4=0.000},{RW=4.000},{DS=9.400},{DSL=22.800},{TW=6.000},{EED=14.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
CRDNG (x) - Standard cylinder, x stroke
Bill of material
160884 CRDNG-32-10-PPV-A
TNR
Part number
160884
160884
TYP
Type
CRDNG
KDM
Piston diameter
32
32
mm
AUSF
Design
PPV-A
PPV-A
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Extended position
mm
값 입력 HUBST
Extended position
mm
cm
inch
ft
확인
AM
22.000
22.000
mm
B
30.000
30.000
mm
BG
16.000
16.000
mm
D1
Thread
M 6
M 6
mm
D4
33.600
33.600
mm
D5
6.000
6.000
mm
E
50.000
50.000
mm
EE
Thread
G 1/8
G 1/8
J2
7.000
7.000
mm
J3
5.700
5.700
mm
KK
Thread
M 10x1,25
M 10x1,25
L1
16.000
16.000
mm
L2
94.000
94.000
mm
L3
13.000
13.000
mm
L7
5.300
5.300
mm
MM
12.000
12.000
mm
PL
13.000
13.000
mm
RT
Thread
M 6
M 6
T1
9.000
9.000
mm
TG
32.500
32.500
mm
VA
4.000
4.000
mm
VD
6.000
6.000
mm
WH
26.000
26.000
mm
ZJ
120.000
120.000
mm
ZM
148.000
148.000
mm
SW1
Width across flats
10.000
10.000
mm
SW3
Width across flats
6.000
6.000
mm
DM
8.400
8.400
mm
G
25.500
25.500
mm
RW
4.000
4.000
mm
DS
9.400
9.400
mm
TW
6.000
6.000
mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model
Download CAD
Generovat PDF dokument
Žádost o cenovou nabídku