Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
CRSBN - Поворотная цапфа
Спецификация
552904 CRSBN
TNR
№ изделия
552904
TYP
Тип
CRSBN
BG
Размер
20/25
AB
7 mm
AH
35 mm
AT
4 mm
CM
38.1 mm
L1
8 mm
L2
40 mm
L3
55 mm
MR
12 mm
TG1
24 mm
TG2
20 mm
UK
50.1 mm
DIN439B
B-M22x1.5-A2-70
CNSMASSEXACT
Вес
0.228 kg
GTIN
4052568095604