CRWMG-2030
cntpic
swissberger
guideway
Powered by
CAD모델 선택
{cntpic/swissberger/guideway/guideway-crwmg.prj},{NB=CRWMG-2030},{BRAND=瑞施博格},{CODE=CRWMG2},{SERIES=2},{L=30},{L1=30,[30:300/1]},{I=0.50},{D=3},{SM=1.0},{RS=BS},{SCREWTYPE=MA},{Z=4},{AC=P},{MET=N/A},{P0=4},{E0=2.80},{PPATH=assemblies/guide_crwmg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
cntpic
Description
CRWMG2-4 - [High Precision Guideway]-CRWMG Series Anti-Creep Three Rows Crossed Roller Guideway-Crossed Guideway-Built-in Rack and Pinion Type
Bill of material
CRWMG-2030
CNSORDERNO
CRWMG-2030
CRWMG-2030
BRAND
Brand
Swissberger
CODE
Code
CRWMG2
CRWMG2
TRIP
Stroke
8.80
8.80
A
Guide rail combination height
24.00
24.00
mm
H
Rail width
6.50
6.50
mm
L
Rail length
mm
값 입력 L
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
F
Side hole spacing
15
15
mm
E1
Distance from head hole to edge
7.50
7.50
mm
I
0.50
B
Single piece height of guide rail
5.5
5.5
mm
C
Distance from bottom edge
2.5
2.5
mm
W1
19.00
19.00
W2
11.00
11.00
S
Screw model
M3
M3
D1
Large screw hole diameter
4.4
4.4
mm
D2
Small screw hole diameter
2.55
2.55
mm
H1
Thickness of large screw hole
2.00
2.00
mm
T
Thickness of left and right screws
1.5
1.5
DA
Retainer roller size
2.0
2.0
RS
Screw replacement
BS:Black screw
RS:White screw
N:N/A
BS:Black screw
RS:White screw
N:N/A
SCREWTYPE
Screw hole processing
MA: Countersunk teeth
MB: Countersunk through-hole
MC::全牙
MA: Countersunk teeth
MB: Countersunk through-hole
MC::全牙
Z
Number of rollers
AC
Accuracy class
P: Precision level
UP: Ultra precision level
P: Precision level
UP: Ultra precision level
MET
Track material
SUJ2
S: Stainless steel 440C
HS: High speed steel for molds
64G: 64G high-speed steel
SUJ2
S: Stainless steel 440C
HS: High speed steel for molds
64G: 64G high-speed steel
E0
2.80
2.80
LINK
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=CRWMG-2030&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청