Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
CS/M - T handle with lock
Stückliste
T handle with lock CSM.50
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
L
80 mm
DIM02
b
24 mm
DIM03
h
43 mm
DIM04
d
35 mm
DIM05
l
20 mm
DIM06
l1
13.5 mm
DIM07
H
50 mm
DIM08
F
42 mm
WEIGHT
Gewicht
240 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen