Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
CS/M - T handle with lock
Lista materiałowa
T handle with lock CSM.50
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
l
80 mm
DIM02
b
24 mm
DIM03
h
43 mm
DIM04
d
35 mm
DIM05
l
20 mm
DIM06
l1
13.5 mm
DIM07
H
50 mm
DIM08
F
42 mm
WEIGHT
Weight
240 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD