Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
CS/M - T handle with lock
Спецификация
T handle with lock CSM.50
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Описание
DIM01
L
80 mm
DIM02
b
24 mm
DIM03
h
43 mm
DIM04
d
35 mm
DIM05
l
20 mm
DIM06
l1
13.5 mm
DIM07
H
50 mm
DIM08
F
42 mm
WEIGHT
Weight
240 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре