Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CSE-30-GY - 30中心孔3.8系列铝型材--连接件*圆弧型三维连接件
明细表
CSE-30-BK
CNSORDERNO
订购号
CODE
CSE
C2
适用型材
30系列
GG
规格
Q
0
COLOR
颜色
LD
DQ
-
TD
-
M1
30
M
L
28.5 mm
D1
d
9 mm
D
16 mm
G
单品重量
51 g
JGZJ
紧固组件
PDF
cse-30-gy.pdf
K
15.0 mm
K1
5.0 mm
K2
25.0 mm
H
45.0 mm
K3
33.0 mm
K4
6.0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD