Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSHC221 - Series
Bill of material
CSHC221-0302BXXXC1SC(W=6.8)
CNSTYPECODE
Order code
CSHC221-0302BXXXC1SC(W=6.8)
PIN
No.of Pins per Row
W
Dimension:W
mm
Wert eingeben für W
Dimension:W
mm
cm
inch
ft
X
Post
XX
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
L
Dimension:L
7.62 mm
M
Dimension:M
5.08 mm
N
Dimension:N
2.54 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    har-flex str male 1.75mm 24pin PL1
    Greenconn
    CSFB207 - Series
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen