Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CSHN-S, CSHN-B, CSHNS-S - Caster Medium to Heavy Load Type - Swivel
Stückliste
CSHN-S50-U
PN
Teile-nummer
TYPE
Type
CSHN-S
TSMB
Type Selection of Main Body
1
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
STMB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
D
mm
MATW
Werkstoff Scheibe
COLORW
Farbe für Scheibe
Gray
BSP
Schwenken der Lager
Eingebaut
BWP
Rad der Lager
Eingebaut
A
82 mm
F
63 mm
DD
d
8.8 mm
TT
t
3.2 mm
AL
Zulässige Last
3000 N
MASS
Gewicht
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen