Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CSJM - 树脂脚轮
明细表
CSJM18-8-N
PN
型号
BT
主体类型
万向型
MATB
主体材质
尼龙(灰色)
MATW
轮材质(颜色)
尼龙(灰色)
MATT
螺纹部材质
S45C
STT
螺纹部表面处理
光泽镀锌
D
mm
M
8
H
mm
A
50 mm
B
mm
SNB
安装螺纹部 NB
13 mm
SNT
安装螺纹部 NT
3 mm
SNL
安装螺纹部 NL
14 mm
RR
r
mm
E
10 mm
AL
关于容许负载
300 N
MASS
重量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型