Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CSJM - Kunststoff-Lenkrollen
Stückliste
CSJM18-8-N
PN
Teile-nummer
BT
Grundkörperausführung
Lenkrolle
MATB
Werkstoff Grundkörper
Nylon
MATW
Werkstoff Scheibe
Nylon
MATT
Werkstoff Gewinde
EN 1.1191 Äquivalent
STT
Oberflächenbehandlung Gewinde
glänzend chromatiert
D
mm
M
8
H
mm
A
50 mm
B
mm
SNB
Mitgelieferter Schraubenteil NB
13 mm
SNT
Mitgelieferter Schraubenteil NT
3 mm
SNL
Mitgelieferter Schraubenteil NL
14 mm
RR
r
mm
E
10 mm
AL
Zulässige Last
300 N
MASS
Gewicht
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen