Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CSJM - Roulettes en résine
Nomenclature
CSJM18-8-N
PN
Référence pièce
BT
Type de corps
Pivotant
MATB
Matériau du corps
Nylon
MATW
Matériau de la roue
Nylon
MATT
Matériau des filets
EN 1.1191 équivalent
STT
Traitement de surface du filetage
Placage chromé brillant
D
mm
M
8
H
mm
A
50 mm
B
mm
SNB
Vis associée de la pièce NB
13 mm
SNT
Vis associée de la pièce NT
3 mm
SNL
Vis associée de la pièce NL
14 mm
RR
r
mm
E
10 mm
AL
Charge admissible
300 N
MASS
Matériau de la douille
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés