slovenčina
English
CSS 125 TLSBAK
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-TLSBA
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_tlsba/css_cd_tlsbak_asmtab.prj},{NB=CSS 125 TLSBAK},{ORDERNO=CSS 125 TLSBAK},{WDAB=125x50},{LC=200},{H=160},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=115.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 TLSBAK 20},{VER=1},{VERS=1},{VER1=1},{PPATH=parts/cd_tlsba_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CSS/CD-TLSBAK - Swivel castor
Bill of material
CSS 125 TLSBAK
ORDERNO
Article-number
CSS 125 TLSBAK
CSS 125 TLSBAK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x50
125x50
mm
LC
Load capacity
200
200
kg
H
Overall height H
160
160
mm
TP
Dimension of top plate
135x110
mm
HS
Hole spacing
105x80
mm
HD
Hole-Ø
11
mm
SR
Swivel radius
115.5
115.5
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청