Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
CSSP - 省スペーススタンド ・ 間仕切り用
部品表
CSSP-550-40
CN
品番
L
寸法 L
mm
W
寸法 W
176 mm
A
寸法 A
mm
X
寸法 X
mm
P
寸法 P
mm
D1
寸法 D1
mm
SD1
寸法 d1
mm
D2
寸法 D2
14 mm
SD2
寸法 d2
9 mm
SH
寸法 h
30 mm
H
寸法 H
70 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)