Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
CST-Series
Bill of material
HellermannTyton 150-82889
IDNR
Identification
150-82889
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T50ROS-CST-PA66HS/PA66HIRHS-BK
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
LAENGEL
Length L
200.0 mm
LAENGEL2
Length L2
20.0 mm
BREITEW2
Width (W2)
8.7 mm
BREITEW
Width (W)
4.60 mm
HOEHEH2
Height (H2)
18.90 mm
HOEHEH
Height (H)
1.3 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
500 Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
45.0 mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
4.0 mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
0.7 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
1.5 mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
500
ORIGIN
Country of Origin
GB
URL1