Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CSTM. - Latch-type handles with lock
Bill of material
Latch-type handles with lock CSMT.50(1)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
POS
Position
DIM01
H
50
DIM02
L
80
DIM03
l
20
DIM04
l1
13.5
DIM05
b
24
DIM06
h
43
DIM07
d
37
WEIGHT
Weight
107 g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей