Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Azolgas
Beschreibung
CT 1000 v1 - GASDRUCKFEDER - Low Profile
Stückliste
CT 1000 032 V1,-,-,-
AZOLGASARTNO
Azolgas Artikelnummer
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Artikelnummer
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Hubmax
mm
FL
Flansche
CONSYS
Anschlusstechnik
CON
Stecker
CR
Kompressionsrate
IF
Anfang Kraft (150 bar)
985 daN
IIF
Anfang Zwischen-Kraft (150 bar)
985 daN
FF
Schluss Kraft (150 bar)
daN
FDS
Dynamischen Hub Kraft @ 20ºC
985 daN
S
Stangenlänge
mm
HUB
Dynamischen Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamischen Hub
mm
cm
inch
ft
B
Körper Durchmesser
50 mm
L1
Gesamtlänge
mm
Q
Sicherheit Stroke
3 mm
L
Zylinderlänge
mm
AK
Ø Kolben
28 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
V
Vol
l
FD
Füll druck
160 bar
BAG
Befüllanschluss Gewinde
M6
ABA
Adapter befüll Anschluss
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
SERIEN
Serien
CT
INFO
Info Link
PDF Datenblatt
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Azolgas
    CS 1800 V2 - GASDRUCKFEDER- Power Compact Stroke
    Azolgas
    CT 1500 V1 - GASDRUCKFEDER - Low Profile
    Azolgas
    KZ 750 V1 - GASDRUCKFEDER - Compact Height
    Azolgas
    CT 700 - GASDRUCKFEDER - Low Profile
    Azolgas
    CT 500 - GASDRUCKFEDER - Low Profile
    Azolgas
    CPH 2800 V1 - GASDRUCKFEDER - Heavy Load
    Azolgas
    CW 1000 V2 - GASDRUCKFEDER - Compact Height
    Azolgas
    M8x1 - ZUBEHÖRTEILE
    FIBRO
    2487.12.01000. .1 - Gasdruckfeder POWERLINE
    Azolgas
    CK 1000 V3 - GASDRUCKFEDER - Low Profile
    Kistler
    2121A - Potenziometrischer Wegtaster Typ LWG
    Azolgas
    AFT V1 - GASDRUCKFEDER- Mini
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen