Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
CTC-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-14312
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
DESCRIPTION14
Description courte
Élément de fixation pour tubes annelés
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
BREITEW
Largeur (W)
8.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
NENNMASS
Ø nominal
mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
mm
TELLER
∅ jupe
mm
URL1