Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
CTCL-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-00026
IDNR
Identifikation
151-00026
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
CTCLPROFILE
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungselement schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
7.8 - 8.2 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
2.3 mm
LAENGEL
Länge L
49.7 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
2.7 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
500.000
HOEHEH
Höhe H
59.5 mm
BREITEW
Breite W
12.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
NENNMASS
Nennmaß
31.2 mm
BEFESTIGUNGS
Befestigungs ∅
31.2 mm
URL1