Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
CTCL-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-00026
IDNR
Identification
151-00026
MANUFACTURE19
Description type fabricant
CTCLPROFILE
DESCRIPTION14
Description courte
Élément de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6, hautes températures (PA66HS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
7.8 - 8.2 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
2.3 mm
LAENGEL
Longueur (L)
49.7 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
2.7 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
500.000
HOEHEH
Hauteur (H)
59.5 mm
BREITEW
Largeur (W)
12.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
NENNMASS
Ø nominal
31.2 mm
BEFESTIGUNGS
Ø fixation
31.2 mm
URL1