Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 16
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
CTD-p - Tork sınırlayıcı kanat düğmeleri
Malzeme listesi
Tork sınırlayıcı kanat düğmeleri CTD.48 p-M5x16-3-C2
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
D
48 mm
DIM02
d
DIM03
L
28 mm
DIM04
d1
26 mm
DIM05
d2
10 mm
DIM06
l
mm
DIM07
l2
9 mm
DIM08
b
20 mm
DIM09
C#
Nm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Elesa
    CT.476-p - Wing knobs
    Elesa+Ganter
    CTD-B - Tork sınırlayıcı kanat düğmeleri
    Elesa
    VRTP+I - Spoked handwheels
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir