CTMSXCR-1.5-100
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
xiechitiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/xiechitiao/ctmsxcr.prj},{NB=CTMSXCR-1.5-100},{CODE=CTMSXCR},{CZ=SCM440},{RCL=调质处理},{CMYD=225~285HB},{MS=1.5},{CDDM=100},{CS=19},{A=101},{B=12},{C=20},{D=18.5},{WQQD1=2890},{CMQD1=2380},{WQQD2=295},{CMQD2=243.0},{ZL=0.180},{CX=全齿高齿},{YLJ=20°},{JZM=端面},{LXJ=21°30'},{JD=GB5级},{PDF=ctmsxcr.pdf},{HA=1.5},{HF=1.88},{PF=0.57},{S=2.36},{E=2.36},{SE=4.71}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CTMSXCR - 标准系列
Bill of material
CTMSXCR-1.5-100
CNSORDERNO
bestellnummer
CTMSXCR-1.5-100
CTMSXCR-1.5-100
CODE
CTMSXCR
CTMSXCL
CTMSXCR
CTMSXCL
CZ
材质
SCM440
RCL
热处理
调质处理
CMYD
齿面硬度
225~285HB
MS
模数
1.5
1.5
CDDM
长度代码
100
CS
齿数
19
19
A
全长
101
101
mm
B
齿宽
12
12
mm
C
高度
20
20
mm
D
啮合高度
18.5
18.5
mm
WQQD1
容许传动力弯曲强度
2890
2890
N
CMQD1
容许传动力齿面强度
2380
2380
N
WQQD2
容许传动力弯曲强度
295
295
kgf
CMQD2
容许传动力齿面强度
243.0
243.0
kgf
ZL
质量
0.180
0.180
kg
CX
齿形
全齿高齿
YLJ
端面压力角
20°
JZM
齿轮基准面
端面
LXJ
螺旋角
21°30'
JD
精度等级
GB5级
PDF
ctmsxcr.pdf
HA
1.5
1.5
HF
1.88
1.88
PF
0.57
0.57
S
2.36
2.36
E
2.36
2.36
SE
4.71
4.71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청