Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CTTZMD - 调质磨齿齿条 D型
Bill of material
CTTZMD-1.5-1000
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
CTTZMD
CZ
材质
SCM440
RCL
热处理
调质处理
CMYD
齿面硬度
225~285HRC
MS
模数
CDDM
长度代码
1000
CS
齿数
L
全长
mm
B
齿宽
mm
H
高度
mm
XH
啮合高度
mm
WQQD1
容许传动力弯曲强度
N
CMQD1
容许传动力齿面强度
N
WQQD2
容许传动力弯曲强度
kgf
CMQD2
容许传动力齿面强度
kgf
ZL
质量
kg
CX
齿形
全齿高齿
YLJ
压力角
20°
JD
精度等级
GB5级
PDF
cttzmd.pdf
HA
HF
PF
S
E
SE
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models