10-CUJB20-5D
SMC Corporation
클린/저발진
액추에이터
CUJ (10-11-)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/clean_series_low_particle_generation/actuator/cuj_10_11/cuj_10_11_asmtab.prj},{NB=10-CUJB20-5D(0_0)},{BORE=20},{A=4.5},{AA=0.0},{B=25.0},{B1=13.0},{C=36.0},{C1=15.0},{D=10},{D1=0},{E=7.0},{F1=5.5},{F2=9.5},{F3=15.5},{F4=19.5},{G=0.0},{GB=5.5},{GC=8.5},{H=15.5},{H1=5.0},{J=21.0},{K=15.0},{L=13.5},{MMRA=8},{MMRP=1.25},{NNRA=5.0},{NNRP=0.80},{NNRD=7},{N=7.0},{PA=5},{PP=0.8},{PA1=5},{PP1=0.8},{Q1=5.5},{QA1=9.5},{QA2=9.0},{R=15.5},{S1=19.5},{S2=23.5},{S3=29.5},{S4=33.5},{T=12.0},{T1=14.0},{U=18.5},{V=8.0},{V1=0},{W=30.0},{W1=9.8},{Z1=24.0},{Z2=28.0},{Z3=34},{Z4=38.0},{MOUNT=(B) Side mounting},{ACTION=(D) Double acting},{STRX3=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50},{MM=M8x1.25},{CLEAN=10-},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=5},{POS=0},{ROD=},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CUJ 10/11 - 미니 자유설치 실린더:크린 시리즈
BOM
10-CUJB20-5D
CLEAN
크린 시리즈
(10-) 릴리프 타입
(11-) 진공 타입
(10-) 릴리프 타입
(11-) 진공 타입
BORE
실린더 내경
20
20
mm
MOUNT
설치지지형식
(B) 횡방향 설치
(B) 횡방향 설치
MAGNET
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
STROKE
스트로크
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
mm
POS
로드위치
mm
값 입력 POS
로드위치
mm
cm
inch
ft
확인
ACTION
작동방식
(D) 복동형
ROD
로드선단나사의 유무
(-) 로드선단 암나사
(M) 로드선단 수나사
(-) 로드선단 암나사
(M) 로드선단 수나사
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청