您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
10-CUJB20-5D
SMC Corporation
洁净系列/低发尘
执行元件
CUJ (10-11-)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/clean_series_low_particle_generation/actuator/cuj_10_11/cuj_10_11_asmtab.prj},{NB=10-CUJB20-5D(0_0)},{BORE=20},{A=4.5},{AA=0.0},{B=25.0},{B1=13.0},{C=36.0},{C1=15.0},{D=10},{D1=0},{E=7.0},{F1=5.5},{F2=9.5},{F3=15.5},{F4=19.5},{G=0.0},{GB=5.5},{GC=8.5},{H=15.5},{H1=5.0},{J=21.0},{K=15.0},{L=13.5},{MMRA=8},{MMRP=1.25},{NNRA=5.0},{NNRP=0.80},{NNRD=7},{N=7.0},{PA=5},{PP=0.8},{PA1=5},{PP1=0.8},{Q1=5.5},{QA1=9.5},{QA2=9.0},{R=15.5},{S1=19.5},{S2=23.5},{S3=29.5},{S4=33.5},{T=12.0},{T1=14.0},{U=18.5},{V=8.0},{V1=0},{W=30.0},{W1=9.8},{Z1=24.0},{Z2=28.0},{Z3=34},{Z4=38.0},{MOUNT=(B) Side mounting},{ACTION=(D) Double acting},{STRX3=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50},{MM=M8x1.25},{CLEAN=10-},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=5},{POS=0},{ROD=},{THREAD=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CUJ 10/11 - 小型自由安装气缸:洁净系列
明细表
10-CUJB20-5D
CLEAN
洁净系列
(10-) 溢流型
(11-) 真空抽吸型
(10-) 溢流型
(11-) 真空抽吸型
BORE
缸径
20
20
mm
MOUNT
安装形式
(B) 横向安装
(B) 横向安装
MAGNET
内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
AUTOSWITCH
磁性开关型号
N/A
N/A
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
STROKE
行程
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Wert eingeben für POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
OK
ACTION
动作方式
(D) 双作用
ROD
活塞杆形式
(-) 杆端内螺纹
(M) 杆端外螺纹
(-) 杆端内螺纹
(M) 杆端外螺纹
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt
Angebotsanfrage