Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Goebel
Beschreibung
CUP Dicht-Becherblindniete Flachkopf Edelstahl A4 - Duplex
Stückliste
2150140160
DA
Außendurchmesser
mm
ART
Artikelnummer
KTXT
Kurztext
CUP Dicht-Becherblindniete mit gerilltem Nietdorn, Flachrundkopf
MATD
Material Dorn
Duplex [1.4462]
MATH
Material Hülse
Edelstahl A4 [1.4401]
F
Form
KB
Klemmbereich
mm
D1
Hülsendurchmesser
mm
L
Länge der Hülse
mm
D2
Kopfdurchmesser
mm
K
Kopfhöhe
mm
D
Nietdorndurchmesser
mm
P
Nietdornlänge
≥ 27,0 mm
B
Bohrlochdurchmesser
mm
S
Scherwerte
N
Z
Zugkraft
N
EAN
EAN Nummer
ZTN
Zolltarifnummer
83082000
NORMDE
ISO NORM
ISO 7337
NORMEU
ISO NORM
-
SD
Schichtdicke
3 - 5 μm
ROHS
Beschränkung von Gefahrstoffen
ja