Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CY.PAG
Descrizione
Custom Pneumatic Cylinder for carousel manufacturer Ø310 - Custom Pneumatic Cylinders that are mounted on the rides
Lista materiale
Custom Pneumatic Cylinder for Entertainment Ø310 custom
NAME
Name
spn80320_960
CODE
Code
SPN80320_960
MFC
Caratterisitche principali
Thrust force up to 8.oooKg; Resistance to radial loads; Ultra resistant materials; Speed ​​up to 4m/s;
LD
Long description
Sulle giostre adrenaliniche, quelle che vanno ad alte velocità, con rapidi cambi di direzione in verticale, l’apice del divertimento si ha quando si prova quella sensazione di vuoto, di apnea, che dà una scarica di adrenalina e crea dipendenza, perché i nostri avventori avranno voglia di provare ancora quell’emozione, ancora, ancora ed ancora.Sotto ogni braccio che sorregge la navicella, dove si siedono i passeggeri, è presente un cilindro pneumatico, lungo fino ad 1m e con diametro che può raggiungere i 350mm. Questi potenti cilindri, quando la macchina è in funzione, sollevano ed abbassano il braccio della navicella con una velocità che può arrivare fino a 4m/s.Uno dei componenti chiave per il funzionamento della giostra è il cilindro pneumatico, che con la forza di spinta dell’aria compressa è in grado di sollevare fino a 8 tonnellate.Siamo in grado di costruire cilindri su misura per queste applicazioni, con una velocità che può arrivare fino a 4m/s ed un’accelerazione di 4g.
MU
Unità prodotte
/
AL
Ambiente di lavoro
Subjected to very heavy loads; Speed ​​up to 4m/s;
LINK
Case study link
https://cypag.com/en/case-study-entertainment-en/
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD