Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CVB29_30 - European style casters/flat bottomed movable type/allowable load of 200kg
Bill of material
CVB29-D60-AD
CODE
code
TYPE
Support type
flat bottomed activity type
MAT
Support material
Q235A
SUR
Surface treatment of brackets
galvanization
TYPE1
Brake Type
MAT1
Wheel material
polyurethane(Wheel part code:AD)
COLOR
Wheel color
light brown(Wheel part code:AD)
ZC
Wheel bearings
Double ball bearing
D
mm
CODE1
Wheel part code
H
80 mm
F
35 mm
A
105 mm
B
80 mm
C
80 mm
C1
76 mm
E
60 mm
DD
d
9.0 mm
R
63 mm
R1
83 mm
LOAD
Allowable load
200 kg
WEI
Reference weight
kg
LINK
Website Link
Website Link
PPATH
cvb29_30/assem/cvb29_30_asmtpl.prj
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés