Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVDSA_E - Guided Flat Belt Conveyors - Head Drive, 3-Groove Frame (Pulley Dia. 50mm) For Food Transfer, White For Europe
Nomenclature
CVDSA30E-50-500-40-TA230-IM-7.5-WS-A-5
PN
Réf. pièce
CVDSA30E-50-500-40-TA230-IM-7.5-WS-A-5
TYPE
CVDSA
H
Crosspiece Height H Selection
30E mm
B
Sélection B
mm
Entrez la valeur pour B
Sélection B
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Output
40 W
MV
Voltage
V
MS
Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
BS
Spécification de courroie
WS (For Food Transfer, White)
MOM
Sélection du fabricant du moteur
NOC
Number of Crosspieces 1 pc. Increment
ALT1
Moteur inversé
ALT2
Trous contre-alésés supplémentaires
FYA
FYA Incrément de 5 mm
mm
FYB
FYB Incrément de 5 mm
mm
ALT3
Post-Assembly Insertion Nuts
Q
Nut Quantity Q
M
ALT5
Motor with Terminal Box
ALT6
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
HI
H Incrément de 10mm
mm
P
P Incrément de 10 mm
mm
Z
Z Incrément de 10 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés