Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CVSFD - Flat Belt Conveyors Full Width Belt Type - With Meandering Prevention Crosspiece, Head Drive 3-Groove Frame Type (Pulley Dia. 50mm)
Bill of material
CVSFD-80-320-6-T100-IM-12.5-H-A
PN
Part Number
CVSFD-80-320-6-T100-IM-12.5-H-A
TYPE
Type Selection
CVSFD
B
B 10mm Increment
mm
Введите значение для B
B 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
L 5mm Increment
mm
Введите значение для L
L 5mm Increment
mm
cm
inch
ft
MO
Motor Output
W
MV
Motor Voltage
V
MS
Motor Specification
MGHR
Gear Head Ratio
BS
Belt Specification
MOM
Motor Maker Selection
FYASE
FYA Specification
FYA
FYA (Additional Counterbore) 5mm Increment
mm
ALT1
Motor Reversed
ALT6
Motor Cover Window Type
ALT7
Brackets for Speed Controller Included
ALT8
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
H
H 10mm Increment
mm
P
P 10mm Increment
mm
ALT10
Post-Assembly Insertion Nuts for M6 Slot Included
Q
Q Nut Quantity
M
ALT12
Motor with Terminal Box
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей