Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVSMA - Flat Belt Conveyors Buil-in Motor Type - 3-Groove Frame Type (Pulley Dia. 70mm)
Nomenclature
CVSMA-60-415-6-T100-IM-15-H-A
PN
Réf. pièce
CVSMA-60-415-6-T100-IM-15-H-A
TYPE
Type sélectionnable
CVSMA
B
Sélection B
mm
L
L, Incrément de 5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 5 mm
mm
cm
inch
ft
MO
Puissance du moteur
6 W
MV
Tension du moteur
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
BS
Spécification de courroie
MOM
Sélection du fabricant du moteur
FYASE
FYA Specification
FYA
FYA (contre-alésage supplémentaire), incrément de 5mm
mm
ALT7
Brackets for Speed Controller
ALT10
Post-Assembly Insertion Nuts for M6 Slot Included
Q
Q Nut Quantity
M
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés