Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CVSMA - Flat Belt Conveyors Buil-in Motor Type - 3-Groove Frame Type (Pulley Dia. 70mm)
Bill of material
CVSMA-60-415-6-T100-IM-15-H-A
PN
Part Number
CVSMA-60-415-6-T100-IM-15-H-A
TYPE
Type Selection
CVSMA
B
B Selectable
mm
L
L 5mm Increment
mm
Введите значение для L
L 5mm Increment
mm
cm
inch
ft
MO
Motor Output
6 W
MV
Motor Voltage
V
MS
Motor Specification
MGHR
Gear Head Ratio
BS
Belt Specification
MOM
Motor Maker Selection
FYASE
FYA Specification
FYA
FYA (Additional Counterbore) 5mm Increment
mm
ALT7
Brackets for Speed Controller
ALT10
Post-Assembly Insertion Nuts for M6 Slot Included
Q
Q Nut Quantity
M
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей