Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVTAL - Ensembles de blocs de positionnement, type long à rainure en V, à fond plat
Nomenclature
CVTAL
PN
Réf. pièce
CVTAL
L
35 mm
L1
22 mm
L2
23 mm
A
25 mm
H
14 mm
DD
D
9 mm
R
4 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés