카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CW 1500 038 V1,-,-,-,06 CG 2-Q
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
CW
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/02_cw/07_cw_1500_v1_asmtab.prj},{NB=CW 1500 038 V1,-,-,-,06 CG 2-Q(0,-,-,-)},{NITROCYLARTNO=NC.015.00.01500.038.1},{AZOLHELP=CW 1500 038 V1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.59941},{IF=1530},{IIF=1530},{HUB=0},{B=63},{Q=3},{L=82.0},{AK=36},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.31},{V=0.103},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/07_cw_1500_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.10321}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
CW 1500 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Bill of material
CW 1500 038 V1,-,-,-,06 CG 2-Q
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
CW 1500 038 V1,-,-,-,06 CG 2-Q
CW 1500 038 V1,-,-,-,06 CG 2-Q
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.015.00.01500.038.1
NC.015.00.01500.038.1
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
38.0
38.0
mm
FL
Flanges
without Flange ✔
without Flange
without Flange
A14-063
A14-063
A39-063
A39-063
B36-063
B36-063
B41-063
B41-063
C05-063
C05-063
C35-063
C35-063
D02-063
D02-063
D67-063
D67-063
CONSYS
Connection systems
without connector ✔
without connector
without connector
Connector M6
Connector M6
CON
Connector
without connector ✔
without connector
CR
Compression Rate
1.59941
1.59941
IF
Initial Force (150 bar)
1530
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
1530
daN
FF
Final Force (150 bar)
2447
2447
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
1530
daN
S
Rod length
38
38
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
63
mm
L1
Total length
120
120
mm
Q
Safety Stroke
3
mm
L
Cylinder length
82.0
82.0
mm
AK
Ø Rod
36
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
1.31
1.31
kg
V
Vol
0.103
0.103
l
FD
Max. pressure
150
bar
BAG
Filling thread
M6
ABA
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
PB
Product name
COMPACT HEIGHT
SERIEN
Series
CW
INFO
Info Link
PDF data sheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청