Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CWM-P - Lenkrolle mit Doppelrollen - mittlere Traglast
Stückliste
CWM-P38-N
PN
Teile-nummer
MATB
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt)
STMB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Galvanisch verzinkt
D
mm
MATW
Werkstoff Scheibe
Nylon
COLORW
Farbe für Scheibe
Schwarz
BSP
Lager Schwenkteil
Verfügbar
BWP
Lager Scheibe
N/A
H
mm
A
70 mm
F
52 mm
DD
d
8.8 mm
E
18 mm
RR
r
mm
B
46 mm
TT
t
2.6 mm
AL
Zulässige Last
N
MASS
Gewicht
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen