Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CWM-P - Ruota con doppia rotella - Carico medio
Lista materiale
CWM-P38-N
PN
Codice componente
MATB
Materiale del corpo principale
EN 1.0320 equivalente (laminato a caldo)
STMB
Trattamento superficie del corpo principale
Galvanizzazione
D
mm
MATW
Materiale rotella
Nylon
COLORW
Colore rotella
Nero
BSP
Cuscinetto snodo
Disponibile
BWP
Cuscinetto rotella
N/A
H
mm
A
70 mm
F
52 mm
DD
d
8.8 mm
E
18 mm
RR
r
mm
B
46 mm
TT
t
2.6 mm
AL
Carico ammesso
N
MASS
Materiale attacco a presa
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD