Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CWM-P - Type à roulette à double roue-Charge moyenne
Nomenclature
CWM-P38-N
PN
Référence pièce
MATB
Matériau du corps principal
EN 1.0320 équivalent (enroulé à chaud)
STMB
Traitement de surface du corps principal
Galvanisation au zinc
D
mm
MATW
Matériau de la roue
Nylon
COLORW
Couleur de la roue
Noir
BSP
Roulement de rotation
Disponible
BWP
Roulement de roue
N/A
H
mm
A
70 mm
F
52 mm
DD
d
8.8 mm
E
18 mm
RR
r
mm
B
46 mm
TT
t
2.6 mm
AL
Charge admissible
N
MASS
Matériau de la douille
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés